Parameter schreiben

Folgendes Anwendungsbeispiel zeigt, wie der Festsollwert "Geschwindigkeit 1" geschrieben werden kann.

  1. Ermitteln Sie Index, Subindex und Offset des zu schreibenden Festsollwerts "Geschwindigkeit 1". Die Werte finden Sie im jeweiligen Parameter-Tooltip in MOVISUITE®. Der Parameter-Tooltip wird beim Überfahren des aktuellen Anzeigewerts des Parameters mit der Maus angezeigt.
    • Hier: Index = 8354, Subindex = 1, Offset = kein Offset
  2. Schicken Sie den gewünschten Dienst (Write) und die ermittelten Werte für Index, Subindex und Offset über die Prozessdaten an den Antrieb. Das Bit "PA 1.14 Activate" muss dabei auf "FALSE" stehen.
    • Wenn der Antrieb die richtigen Sollwerte akzeptiert hat, werden die angegebenen Sollwerte über das Statuswort zurückgegeben.
  3. Setzen Sie das Bit PA 1.14 "Activate" auf "TRUE".
    • Der Antrieb setzt für die Dauer des Dienstes (zwischen 50 bis 200 ms) das Bit PE 1.13 "Busy" auf "TRUE" und löscht das Bit PE 1.14 "Done". Nach Beendigung des Dienstes wird PE 1.13 "Busy" wieder auf "FALSE" und PE 1.14 "Done" auf "TRUE" gesetzt.
  • Bei erfolgreicher Durchführung wird über PE 4&5 das Ergebnis (Hier: 1111) und bei fehlerhafter Durchführung der Fehlercode angezeigt.
  • Solange das Bit PA 1.14 "Activate" auf "TRUE" steht, wird das Ergebnis angezeigt. Das Zurücksetzen des PA 1.14 "Activate" führt zum Zurücksetzen der Bits PE 1.14 "Done" und PE 1.15 "Error" und zur Löschung des zuletzt gelesenen Werts.

 

Aus der beschriebenen Vorgehensweise ergibt sich folgendes Taktdiagramm: