Standardbelegung der Digitaleingänge
Die Digitaleingänge werden beim Verwenden des Softwaremoduls standardmäßig mit folgenden Funktionen belegt:
MOVIKIT® Velocity Drive
Digitaleingang | Funktion |
|---|---|
DI 00 | Keine Funktion |
DI 01 | Keine Funktion |
DI 02 | Keine Funktion |
DI 03 | Keine Funktion |
DI 04 | Keine Funktion |
DI 05 | Keine Funktion |
DI 06 | Keine Funktion |
DI 07 | Keine Funktion |
DI 08 | Wartungsschalter |
DIO 01 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
DIO 02 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
MOVIKIT® Positioning Drive
Digitaleingang | Funktion |
|---|---|
DI 00 | Endstufenfreigabe, falls vorhanden |
DI 01 | FCB 12 Referenzfahrt – Referenznocken |
DI 02 | HW-Endschalter positiv AS1 |
DI 03 | HW-Endschalter negativ AS1 |
DI 04 | Eingang Touchprobe |
DI 05 | Fehler-Reset |
DI 06 | Keine Funktion |
DI 07 | Keine Funktion |
DI 08 | Wartungsschalter |
DIO 01 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
DIO 02 | Als Eingang konfiguriert, Keine Funktion |
HINWEIS