FCB 09 Positionsregelung
HINWEIS

Konfigurationsmenü nur bei Verwendung von MOVIKIT® Positioning Drive verfügbar.
Parametergruppe | Beschreibung |
---|---|
Schleppfehler | |
Schleppfehlerfenster | Festlegung, ab welchem Schleppfehler der Antrieb einen Fehler meldet (Antriebsstrang 1). Der Parameter "Schleppfehlerfenster" wirkt bei FCB 09 und FCB 26. HINWEIS: Einstellung ist für FCB 09 und FCB 26 gültig. Für z. B. FCB 20 Tippen ist ein eigenes Schleppfehlerfenster vorhanden. |
Index: 8509.4 | |
Reaktion Schleppfehler Positionierung | Legt fest, wie das Gerät auf einen Schleppfehler (Überschreitung des Schleppfehlerfensters, Index 8509.4) reagiert. Der Parameter "Reaktion Schleppfehler Positionierung" wirkt bei FCB 09, FCB 10 und FCB 26. |
Index: 8622.3 |