Softwaremodul konfigurieren
- Klicken Sie in MOVISUITE® auf das MOVIKIT® Positioning Drive, Velocity Drive .
- Die Konfigurationsmenüs des Softwaremoduls werden angezeigt. Die Konfigurationsmenüs sind im Kapitel Konfiguration erläutert.
- Konfigurieren Sie das Softwaremodul über die entsprechenden Einstellungsfelder.
- Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf die Schaltfläche [1].
- Die Projektübersicht wird angezeigt.

[1] | Schaltfläche zum Zurückkehren zur Projektübersicht |
[2] | Hauptmenü der Softwaremodul-Konfiguration (Abschnitt MOVIKIT®) |
[3] | Untermenüs der Konfiguration |
[4] | Einstellungsfelder der jeweiligen Untermenüs |
HINWEIS