PC-Steuerung

Durch das Einschalten der "PC-Steuerung" können Sie den Antrieb ohne Sollwerte der überlagerten Steuerung verfahren. In diesem Zustand können Sie über die aktivierten Sollwertfelder die gewünschten Werte vorgeben.

HINWEIS

Die aktive Kommunikation zwischen PC und Antrieb wird bei eingeschalteter "PC‑Steuerung" überwacht. Erhält der Antrieb länger als über den im Parameter "Timeout PC‑Steuerung" eingestellten Wert keinen Sollwert, stoppt der Antrieb selbsttätig und generiert den Fehler "F32.08 Kommunikation: Timeout User‑Timeout". Bei langsamer Kommunikationsanbindung, kann der voreingestellte Wert von 2.0 Sekunden erhöht werden.