Out
Variablenname | Beschreibung |
---|---|
lrDiameter | Datentyp – LREAL |
Aktueller Durchmesser in mm | |
lrDiameterFiltered | Datentyp – LREAL |
Aktueller gefilteter Durchmesser in mm | |
xDmLimiterMax | Datentyp – BOOL |
| |
xDmLimiterMin | Datentyp – BOOL |
(ST_Config_General) | |
xCalcActive | Datentyp – BOOL |
| |
xDiameterPlausibiltyFail | Datentyp – BOOL |
Plausibiltätsüberprüfung der Durchmessererfassung
Bei Mode "Calculate" oder "DistanceSenor" und lrPlauCheckTol > "0" (ST_Config_DiameterAcquisition) und bei verfügbarer Istposition in der Einheit Modulo (z. B. MOVIKIT® MultiMotion Auxiliary Positioning). |