Positionierbetrieb: Relativ
Positionieren eines Antriebs relativ zur aktuellen Position. Die Positionierrichtung wird über die Signale "Start/Stopp - positiv" bzw. "Start/Stopp - negativ" festgelegt.
Beispiel: Taktbetrieb an einem Förderband.
- Achstyp "Linear": Sollposition mit Vorzeichenverarbeitung
- Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax
Zum Aktivieren folgende Modulkonfiguration verwenden:
Betriebsmodus | Positionierbetrieb |
Positioniermodus | 3: Relativ |
Zusatzmodus | 0: keine |
Feste Teilung verwenden? | Nein |