Positionierbetrieb: Relativ

Positionieren eines Antriebs relativ zur aktuellen Position. Die Positionierrichtung wird über die Signale "Start/Stopp - positiv" bzw. "Start/Stopp - negativ" festgelegt.

Beispiel: Taktbetrieb an einem Förderband.

  • Achstyp "Linear": Sollposition mit Vorzeichenverarbeitung
  • Achstyp "Modulo": Sollposition = ModuloMin ≤ Zielposition < ModuloMax

Zum Aktivieren folgende Modulkonfiguration verwenden:

Betriebsmodus

Positionierbetrieb

Positioniermodus

3: Relativ

Zusatzmodus

0: keine

Feste Teilung verwenden?

Nein