Ruckzeit

WARNUNG

Unerwartetes Anlagenverhalten durch Änderung der Ruckzeit während der Verzögerung. Bei einer Verringerung des Rucks (Erhöhung der Ruckzeit) während der Verzögerung kann es zum Überfahren der Zielposition kommen.
Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden
- Verändern Sie den Ruck bzw. die Ruckzeit nur im Stillstand.
Bei den nachfolgend aufgelisteten Zuständen wirkt die vorgegebene Ruckzeit nicht. In diesen Fällen wirkt die unter "Applikationsgrenzen" im Untermenü Grenzwerte im Konfigurationsmenü "Überwachungsfunktionen" konfigurierte "Ruckzeit" des Umrichters.
- Bei Anwahl Der Betriebsart "Stopp an Applikationsgrenze" (FCB 13)
- Bei Wegnahme des Signals "Endstufenfreigabe/Reset" (FCB 01)
- Bei einer aktiven Fehlerreaktion (FCB 13 oder FCB 14)