Empfehlungen zur Installation der Ethernet-Verkabelung

Um im industriellen Umfeld der Anlage einen störungsfreien Ethernet-Betrieb zu erreichen, sind in diesem Kapitel die wichtigsten Punkte bei der Ethernet-Verkabelung aufgeführt.

  • Kabelqualität (Material, Dämpfung, Kabelaufau, Schirmung der Adern)
  • Steckerqualität (Passung, Schirmung, Kabeltauglichkeit)
  • Kabellänge maximal 100 m
  • Kabelquerschnitt (AWG26/7 - AWG22/1; 7 Adern 0.14 mm2 (Litze) bis 0.34 mm2 (starr))
  • Schirmung von Kabeln und Endgeräten (geschirmte Ethernet-Kabel gemäß EN 50288-1)
  • Maximal 4 Zwischenverbindungen
  • Umgebungstemperatur (20 – 60 °C, spezifiziert)
  • Umgebungseinflüsse (mechanische Einfüsse, EMV, Verlegung in Schleppkatten)
  • Ausreichender Potenzialausgleich zwischen den Teilnehmern

Im EtherCAT®-Anwendungsbereich wird nur die Verbindungsperformance von 100 Mbit Fast-Ethernet gemäß EN 50173 Class D (bis 100 MHz) gefordert. Zum Erreichen dieser Leistungsklasse sind nur Ethernet-Komponenten ab EN 50173 Cat, 5 zulässig. Bei Wanddurchführungen oder Doppelkupplungen müssen diese Komponenten der EN 50173 Cat. 6 entsprechen, um die Class-D-Leistungsfähigkeit zu erreichen.

Im Industrial Fast-Ethernet-Bereich wird bevorzugt mit 4-adrigen twisted-pair-Kabeln gearbeitet. Dies ist beim Abnahmetest zu beachten. Die Belegung eines 4-adrigen twisted-pair-Kabels wird in Anlehnung an TIA-568B empfohlen (1, 2, 3, 6 plus Schirm).