Master Quick Diagnostic
Die „Master Quick Diagnostic“ liefert im Fehlerfall erste mögliche Ursachen, die der Master ermittelt.
Inbetriebnahme
Die Struktur „Startup“ liefert mögliche erste Fehlerursachen nach einem fehlgeschlagenem Busanlauf:
Unexpected Slave Count | Unexpected Slave Count = true Die Anzahl der am Bus erkannten Slaves weicht von der Anzahl der konfigurierten Slaves ab. |
Slave Count Information | Die Struktur enthält Informationen über die Anzahl der konfigurierten und am Bus erkannten Slaves. |
Configured | Anzahl der konfigurierten Slaves |
Revised | Anzahl der konfigurierten Slaves abzüglich nicht vorhandener optionaler Slaves |
Actual | Anzahl der am Bus erkannten Slaves. |
No Slaves Attached To Master | Es sind keine Slaves am Bus angeschlossen. |
All Slaves Failed | All Slaves Failed = true Der Busanlauf ist für alle Slaves fehlgeschlagen. Kein Slave hat den vom Master angeforderten ESM-Zustand erreicht |
Distributed Clocks Failed To Lock | Distributed Clocks Failed To Lock = true Der Master konnte die verteilten Uhren (DC) der Slaves nicht synchronisieren. |
Laufzeit
Die Struktur „Runtime“ liefert mögliche erste Fehlerursachen im laufenden Busbetrieb:
Detected Collective Inconsistence | Detected Collective Inconsistence = true Mindestens ein Slave ist nicht in dem vom Master vorgegebenen Buszustand. |
Detected All Slaves Unreachable | Detected All Slaves Unreachable = true Master erreicht keinen Slave am Bus. |
Detected Slave Is Unreachable | Enthält ein Diagnose-Flag für jeden konfigurierten Slave. Detected Slave Is Unreachable = true Der Master kann den entsprechenden Slave am Bus nicht erreichen. |
Detected Slave With Unexpected State Change | Enthält ein Diagnose-Flag für jeden konfigurierten Slave. Detected Slave With Unexpected State Change = true Der Master hat für den entsprechenden Slave einen Buszustand erkannt, der vom vorgegebenen Buszustand abweicht |
Bus Restarting | Bus Restarting = true Automatischer Neustart aller Slaves |