Prozessdatenauslastung: Berechnungsbeispiele
Anhand der Informationen aus Kapitel Maximalausbau des Netzwerks und Kapitel Berechnung der verfügbaren Nutzdatenlänge können Sie die Prozessdatenauslastung eines Netzwerks berechnen. Die Netzwerkauslastung darf 100 % nicht überschreiten.
Die folgenden beiden Tabellen zeigen jeweils ein Berechnungsbeispiel für 2 verschiedene Netzwerke:
Beispiel (LRW-Kommando) | Anzahl | Byte in | Byte out | |
|---|---|---|---|---|
MOVIDRIVE® modular Einachsmodul MDA90A | 10 | 16 PD | 320 | 320 |
2 x PROFIsafe 4/3 Byte | 28 | 28 | ||
MOVIDRIVE® modular Doppelachsmodul MDD90A | 10 | je 12 PD | 480 | 480 |
1 x PROFIsafe 6/5 Byte | 14 | 14 | ||
MOVI-PLC® I/O-System C: 3 x ODI81C 2 x ODO81C | 1 | 8 Byte in für Diagnose 3 Byte in 2 Byte out | 11 | 2 |
Anzahl Slaves | 21 |
| ||
Verwendete Nutzdaten (Summe) | Bemerkung: Bei LRW als Summe den größeren Wert von Byte in und Byte out verwenden. | 853 | 844 | |
853 Byte | ||||
Verfügbare Nutzdaten | 1424 Byte - [≈(21/8)] Byte = 1421 Byte | |||
Prozessdatenauslastung | 60 % | |||
Beispiel (LWR/LDR-Kommando) | Anzahl | Byte in | Byte out | |
|---|---|---|---|---|
MOVIDRIVE® modular Einachsmodul MDA90A | 15 | 16 PD | 480 | 480 |
1 x PROFIsafe 6/5 Byte | 14 | 14 | ||
MOVIDRIVE® modular Doppelachsmodul MDD90A | 2 | je 8 PD | 64 | 64 |
1 x PROFIsafe 4/3 Byte | 14 | 14 | ||
Hilscher NT-100-RE-DP | 1 | 10 PD | 20 | 20 |
Anzahl Slaves | 18 |
| ||
Verwendete Nutzdaten (Summe) | Bemerkung: Bei LWR/LDR die Summe aus Byte in und Byte out verwenden. | 592 | 592 | |
1184 Byte* | ||||
Verfügbare Nutzdaten | 1412 Byte - [≈(18/8)] Byte = 1409 Byte | |||
Prozessdatenauslastung | 84 % | |||