调试/运行
遵守本文档调试和运行章节中的警告提示。
连接电源电压前,确保全部所需盖板已正确安装。
在运行期间,产品可能根据其防护等级出现零件带电、裸露、移动、旋转及表面高温的情况。
如相比正常运行出现异常变化,则关闭设备。可能出现升温、噪音或振荡等情况。查明原因。必要时与SEW‑EURODRIVE公司联系。
机械阻断或产品内部的保护功能可能导致电机停止。排除故障原因或执行复位后,驱动装置可能自行重启。如果出于安全原因不允许受驱动的机器重启,则应当先将产品与电源断开,再开始排除故障。
烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。