Colocação em operação/operação
Observar as advertências nos capítulos Colocação em operação e Operação na documentação.
Certificar-se de que todas as coberturas necessárias estejam montadas corretamente antes de aplicar a tensão de alimentação.
Durante a operação, é possível que, dependendo do seu grau de proteção, as unidades conectadas tenham peças que estejam sob tensão, desencapadas, igualmente em movimento ou rotativas bem como peças que possuam superfícies quentes.
Quando houver alterações em relação à operação normal desligue a unidade. Possíveis alterações seriam, por exemplo, aumento da temperatura, ruídos ou oscilações. Buscar a causa. Se possível, consultar a SEW‑EURODRIVE.
As funções internas de segurança do produto ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática da unidade. Se isso não for permitido em máquinas ativadas por motivos de segurança, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.
Perigo de queimaduras: durante a operação, a temperatura da superfície da unidade pode chegar a mais de 60 °C! Não tocar na unidade durante a operação. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.