IEC-Projekt im Modus "Planung" erstellen
Das Erstellen eines IEC-Projekts im Modus "Planung" ermöglicht die IEC-Projekterstellung ohne angeschlossene Geräte. Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie beim Anlegen eines neuen Projekts im Startmenü von MOVISUITE® die Option [Planen].
- Legen Sie ihre Gerätetopologie in der Funktionssicht an, in dem Sie die Komponenten über den Katalog zum Projektknoten hinzufügen.
- Führen Sie die Inbetriebnahme der Antriebe analog zur Vorgehensweise im Modus "Inbetriebnahme" durch. Siehe Kapitel Inbetriebnahme der Antriebe.
- Führen Sie die Inbetriebnahme der Softwaremodule analog zur Vorgehensweise im Modus "Inbetriebnahme" durch. Siehe Kapitel Inbetriebnahme der Softwaremodule MOVIKIT®.
- Führen Sie die Inbetriebnahme des MOVI-C® CONTROLLER analog zur Vorgehensweise im Modus "Inbetriebnahme" durch. Siehe Kapitel Inbetriebnahme des MOVI-C® CONTROLLER.
- Generieren Sie ein IEC-Projekt analog zur Vorgehensweise im Modus "Inbetriebnahme". Siehe Kapitel IEC-Projekt generieren.
- Identisch zur IEC-Projekterstellung im Modus "Inbetriebnahme" wird ein IEC-Projekt erstellt bzw. aktualisiert.
- Die über EtherCAT® angeschlossenen Geräte sind deaktiviert (Im Gerätebaum im IEC-Editor ausgegraut dargestellt) und gemäß der Funktionssicht in MOVISUITE® angeordnet.
HINWEIS

Beim Hinzufügen der Komponenten über den Katalog im Modus "Planung" werden keine Geräte zur Netzwerksicht hinzugefügt.
HINWEIS

Da keine Achsen angeschlossen sind, kann keine Optimierung der Achsen erfolgen. Sie müssen daher die Optimierung der Anlage nach dem Übertragen der Datensätze in die Geräte nachträglich vornehmen.
HINWEIS