PROFIBUS地址

变频器的PROFIBUS地址通过DIP开关在现场总线卡上进行设置。现场总线卡支持地址范围1 ~ 125。

出厂状态下已设置PROFIBUS地址4。

DIP开关

设置

状态

计算

1

OFF

0

20 x 0 = 0

2

OFF

0

21 x 0 = 0

3

ON

1

22 x 1 = 4

4

OFF

0

23 x 0 = 0

5

OFF

0

24 x 0 = 0

6

OFF

0

25 x 0 = 0

7

OFF

0

26 x 0 = 0

8

未使用

如果在运行过程中改变了PROFIBUS地址,则只有在变频器关闭并重新接通后,该改变才会生效。

当前的PROFIBUS地址显示在MOVISUITE®内。