通过过程数据通道控制变频器。过程数据字映射到PLC(PROFIBUS主控设备)的I/O或外围区,可以常规方式寻址。
下图显示变频器上的PROFIBUS插槽模型配置:
插槽
过程数据模块
1
保留
2
模块I/O(05字)适用于软件模块MOVIKIT® Velocity Drive
模块I/O(08字)适用于软件模块MOVIKIT® Positioning Drive
模块I/O 01 ~ 16(过程数据字的数量与设备的配置相符)
3 ~ 5
可以用与插槽2相同的方式进行配置。