变频器的工程设计访问

下表显示通过工程设计计算机访问变频器的可能性。

设备上的连接

连接:通过计算机的USB接口

电缆
计算机 – USM21A

电缆
USM21 – 设备

接口适配器

USM21A

部件号

18123864

28231449

X32

D型插头,9针,公头

USB‑2.0连接电缆包含在接口适配器的供货范围中

连接电缆RJ10/D‑Sub

长度:1.5 m

设备上的
连接

连接:通过计算机的USB接口

电缆
计算机 – CBG..

电缆
CBG..- 设备

操作面板

 

 

CBG21A

CBG11A

部件号

25643517

28238133

28233646

X32

D型插头,9针,公头

连接电缆USB-A/USB‑2.0-Mini-B

长度:3 m

直接插上