LED "RUN"
Il LED RUN segnala il corretto funzionamento dell'elettronica del bus.
Misura | ||
|---|---|---|
Verde | Hardware PROFIBUS OK. L'elettronica bus è senza anomalie. | – |
Spento | L'hardware dell'elettronica bus è difettoso. | Disinserire e reinserire l'unità. Se l'anomalia ricompare ripetutamente, rivolgersi alla SEW‑EURODRIVE. |
Rosso lampeggiante con 2 Hz | L'indirizzo PROFIBUS è impostato su 0 o un valore superiore a 125. |
|