LED "BF"

Il LED "BF" visualizza gli errori di comunicazione dell'interfaccia PROFIBUS.

Misura

Spento

Stato di funzionamento senza anomalie.

L'unità sta scambiando dati con il master PROFIBUS (stato data exchange).

Rosso

acceso

  • Il master PROFIBUS non è in funzione.
  • Si è interrotto il collegamento al master PROFIBUS.
  • L'unità non riconosce alcun baud rate PROFIBUS.
  • La comunicazione bus è stata interrotta.
  • Controllare il collegamento PROFIBUS dell'unità.
  • Verificare tutti i cavi della rete PROFIBUS.
  • Verificare la configurazione del master PROFIBUS.

Rosso

lampeggiante con 2 Hz

  • L'unità riconosce il baud rate PROFIBUS ma il master PROFIBUS non reagisce.
  • L'unità non è stata configurata nel master PROFIBUS o è stata configurata erroneamente.
  • Verificare l'indirizzo PROFIBUS impostato nell'unità e nel tool di ingegnerizzazione del master PROFIBUS.
  • Verificare la configurazione del master PROFIBUS.
  • Verificare se si sta utilizzando il file di descrizione dell'unità adatto ().