Temps de réponse du commutateur
Le nombre de commutateurs Ethernet industriels branchés en ligne influe sur la durée de tranmission des télégrammes. Lorsqu'un télégramme parcourt les participants du bus, la durée de transmission est ralentie par le temps de réponse du commutateur Ethernet.
Le commutateur intégré fonctionne selon le protocole Cut-Through. Le temps de réponse est d'environ 5.5 µs.