Feldplatte TFS10A

E-Learnings

  • MOVITRANS® spot Feldplatten – Technische Eckdaten
    In diesem E-Learning lernen Sie die Feldplatten kennen und erhalten einen Überblick über die technischen Daten.

Technische Dokumentation

Technische Eckdaten

TFS

Stationäre Feldplatte MOVITRANS® spot

..

Baureihe:

10

Bodeninstallation Rundschacht Ø 373 × 77 mm

11 – 49

Bodeninstallation

50 – 99

Aufbodeninstallation

A

Generation A

...

Nennleistung:

040

4 kW

110

11 kW

-

 

.

Belastungsklasse:

0

nicht überfahrbar

1 – 7

Belastungsklasse

S

Sonderauslegung

-

 

30

Eingangsnennstrom 30 A

-

 

.

Kompensation:

I

intern

E

extern

-

 

.

Systemfrequenz:

A

25 kHz

B

50 kHz

C

140 kHz

-

 

0

Ausführung Standard

Die Feldplatte TFS10A besteht aus der elektrischen Spule, der elektrischen Kompensation und dem Klemmenkasten mit Kabelzuführung. Der Klemmenkasten hat standardmäßig eine Kabelzuführung. Folgende Abbildung zeigt die Feldplatte von unten:

[1]

Klemmenkasten

[3]

Druckausgleichsmembran

[2]

Potenzialausgleichsschraube

[4]

Kabelzuführung durch EMV Kabelverschraubung

Allgemein

Abmessungen

(mit Einbaurahmen)

Ø 373 mm x 77 mm

Masse

11 kg

Umgebungstemperatur ϑU

0 – 40 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung zulässig

relative Luftfeuchtigkeit

5 – 85 % RH, geschützt, nicht witterungsausgesetzt

maximale Aufstellhöhe

2000 m über NHN

Lagertemperatur ϑL

-20 °C – +70 °C

Schutzart

(im eingebauten Zustand)

IP66 nach DIN EN 60529

Verschmutzungsklasse

2 nach IEC 60664-1

Überspannungskategorie

III nach IEC 60664-1

Einsatzumgebung

Stationäre Anwendungen

Schlagfestigkeit

DIN EN 61800-5-1

IK08 DIN EN 50102

A15 DIN EN 124-5

Brandverhalten

UL94 -5 VA

Betriebsart

S1 (Dauerbetrieb)

Rutschhemmung

R 10 nach DIN 51130

Beschichtung

optional erhältlich

Überfahrtauglichkeit
(bei Montage in Beton)

Belastungsklasse 2

Nenneingangsdaten

Eingangsspannungsbereich

AC 0 V – 400 V

Eingangsstrom

30 A

Eingangsfrequenz

50 kHz

Nennausgangsdaten

Dauerleistung

11 kW

Die Kennzeichnungen sind vom bei der Bestellung gewählten Zielland abhängig. Daher sind Kombinationen von den folgenden Kennzeichnungen möglich.

CE-Kennzeichen zur Erklärung der Übereinstimmung mit europäischen Richtlinien (siehe EU-Konformitätserklärung oder EU-Einbauerklärung).

Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien (siehe UK-Konformitätserklärung oder UK-Einbauerklärung).