A
俯视图
[1]
X1:电源接头
[2]
X6:连接安全关闭、STO(可选)
B
正视图
[3]
X33:CDM11A、CBG01A或网关CFX11A..或通讯模块CFC11A的接口
[4]
X25:信号端子,参见基本单元一章
[5]
S4:转换模拟量输入端V/mA
[6]
X26:信号端子,参见基本单元一章
[7]
信号线和动力电缆屏蔽板
[8]
信号电缆可选电缆扎带的附件
[9]
XK1:带操作杆的Wago接线端子的夹紧点(3根导线)
[10]
带二维码的产品标签
[11]
XK2:带操作杆的Wago接线端子的夹紧点(5根导线)
C
仰视图
[12]
X2:连接电机和制动电阻
[13]
EMC:TN/TT网络的接线螺钉