VFCPLUS

VFCPLUS是一种强大的控制程序,能够运行具有非常高的扭矩动态的异步电机(无论其是否带有旋转编码器)和同步磁阻电机。

控制程序VFCPLUS可在进行转速控制或扭矩控制时运行。

在这种控制程序下,可借助电机模型计算用于控制电机的所有重要状态变量。

对于转速调整范围较大(特别是低转速,甚至静止时)、对控制特性要求较高的应用,或对于具有高动态负载跳跃的驱动装置,电机编码器必不可少。

对于那些对转速控制特性以及扭矩动态要求较低的应用,不需要编码器。在没有旋转编码器的情况下,在模型中计算电动转子频率。在这种情况下,该程序无法在低定子频率下稳定运行。

基于良好的扭矩动态,控制程序VFCPLUS即使在出现负荷冲击时也能保持稳定,并具有较高的扭矩精度。对转速和扭矩稳定性要求较高的受转速控制的异步电机尤其适合使用VFCPLUS控制程序。

可以切换到旋转电机(快速启动功能)。

进行转速控制时,始终使用叠加的转速控制回路,并且必须对其进行相应的参数设定。

如果该控制程序在没有编码器的情况下运行,会通过控制程序来计算电机的实际转速。

如果使用了编码器,该编码器的角度信息将用于控制程序。电机的实际转速根据该编码器进行计算。转速控制回路的最大动态通过高分辨率编码器来实现。

操作模式“扭矩控制”可以独立于编码器进行选择,不需要编码器。然而,有了编码器,即使定子频率为0 Hz,也能稳态稳定运行。

进行扭矩控制时,始终使用叠加的转速控制回路,并且必须对其进行相应的参数设定。

只有使用编码器才能实现受位置控制的运行,因为实际位置是根据经过参数设定的编码器计算出来的。该编码器可以安装在通道上或电机上。使用电机编码器,可以提高位置控制的精度。