Regulamento Europeu de Dados

O produto oferece "Access by Design" para todos os dados gerados pelo produto e, assim, atende aos requisitos do Regulamento Europeu de Dados (Regulamento 2023/2854, "EU Data Act"):

Armazenamento de dados

  • Os dados no produto permanecem armazenados até serem excluídos ou substituídos ativamente.
  • Os dados de log e de scope são automaticamente substituídos nos buffers circulares previstos para isso assim que estes estiverem cheios.
  • Os dados de scope são mantidos apenas na RAM interna da unidade e são excluídos após a reinicialização da unidade.

Acesso aos dados

  • Todos os dados podem ser lidos do produto utilizando software de engenharia da SEW-EURODRIVE disponível gratuitamente ou por meio de interfaces locais ou conexões de rede. Sistemas HMI correspondentes e controles externos também podem acessar os dados do produto.

Exclusão de dados

Transmissão de dados

  • O produto, em seu estado de fornecimento, não transmite dados autonomamente para unidades do ambiente. Dependendo da versão do firmware, é possível configurar a transmissão autônoma de dados.

Qualidade de serviço

  • A unidade possui serviços de diferentes qualidades para a comunicação de dados:
    • Comunicação cíclica para controle da unidade. Poucos bytes são transmitidos ciclicamente e em tempo real.
    • Acesso acíclico a todos os dados estáticos armazenados na unidade.
  • O tempo de resposta depende da interface de comunicação utilizada.
  • A duração do ciclo é determinada pela unidade de controle ou solicitante e normalmente situa-se entre 1 ms e 100 ms.

Informações sobre os dados gerados pelo produto, armazenados internamente e transmitidos a outras unidades do ambiente, bem como sobre sua exclusão, podem ser encontradas em Diretrizes de segurança de TI para descarte de resíduos seguro.

Mais informações sobre o EU Data Act podem ser encontradas na seguinte documentação:

  • Manual "Cibersegurança para conversores do kit de automação MOVI-C®"
  • Podem existir manuais separados e independentes uns dos outros para diferentes versões de firmware. A correspondência com a respectiva versão do firmware pode ser identificada pelo título do documento.