Usar contator de rede
Proceda da seguinte forma:
- Colocar sempre o contator de rede antes do filtro de rede (se estiver presente).
- Utilizar pelo menos um contator da categoria de utilização AC-3 (EN 60947-4-1) como contator de rede.
- Após desligar a fonte de alimentação, respeitar um tempo mínimo de desligamento de 10 s.
- Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 60 s para unidades trifásicas.
- Não ligar a fonte de alimentação mais do que a cada 120 s para unidades monofásicas.
- Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar a unidade.
A tabela a seguir fornece uma visão geral de quando um contator de rede é necessário. Observar as informações sobre as medidas de prevenção necessárias para a resistência de frenagem utilizada no manual do produto > capítulo Proteger as resistências de frenagem contra sobrecarga térmica.
Resistência de frenagem | Elemento de proteção/medida de prevenção | Contator de rede necessário |
|---|---|---|
sem BW.. | – | não |
BW.. Forma construtiva plana | – / Relé de sobrecarga externo | não/sim |
BW.. como PTC | – | não |
BW.. | Relé de sobrecarga externo | sim |
BW..-T | Avaliação do contato de temperatura | sim |
Observar que a proteção térmica interna do motor só é eficaz para tensões de entrada ≥ 380 V com uma resistência de frenagem. Em tensões de entrada < 380 V, a proteção das resistências de frenagem contra sobrecarga e sobretemperatura só pode ser garantida de outra forma, por exemplo, com um relé de sobrecarga térmica fornecido pelo cliente.