Rattrapage au vol

La fonction "Rattrapage au vol" détermine la vitesse actuelle et le sens de rotation du moteur à la libération du variateur de vitesse et lance la fréquence de sortie adaptée au moteur. Cette fonction protège le variateur des défauts de surintensité lors du branchement sur des moteurs en rotation. La fonction "Rattrappage au vol" est possible dans tous les modes d'exploitation.