Sortie

Unité

MCC91A-....-2E1-4..

Taille

0S

Type

0017

0025

0034

0042

Tension de sortie UA

V

0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau.

Puissance moteur asynchrone PMot

kW

0.25

0.37

0.55

0.75

Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible

A

1.7

2.5

3.4

4.2

Capacité de surcharge

–

150 % × IN : max. 30 s pour fPWM = 4 kHz

Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz

–

75 % IN pour fPWM = 4 kHz

Puissance apparente de sortie SN

kVA

0.68

1

1.35

1.67

Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom

V

DC 325 pour Urés = 230 V

Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max

V

DC 650

Fréquence PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (réglable)

Fréquence de sortie maximale fmax

Hz

599

Voir le chapitre Propriétés des modes de régulation.

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs