Frein hacheur

Unité

MCC91A-....-5E3-4..

Taille

0L

Type

0070

0095

0125

0160

0240

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

42

24

Puissance en continu frein hacheur

kW

4.8

6.6

8.7

11.1

16.8

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur

Contacts de raccordement X2

–

Borne à ressort