Description
Grâce à son écran d'affichage en texte clair, la console de paramétrage et pilotage permet la mise en service, l'utilisation, le paramétrage et le diagnostic aisés des variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI-C®.
La console de paramétrage et pilotage dispose d'une interface mini-USB avec fonction passerelle. Cette interface permet d'établir une liaison du variateur vers un PC pour l'ingénierie avec MOVISUITE®.
| Propriétés de la console de paramétrage et pilotage CBG11A
|
Pour brancher la console de paramétrage et pilotage directement sur le variateur de vitesse, le module de diagnostic CDM11A est nécessaire.
Pour utiliser la console de paramétrage et pilotage en déporté sur un tableau de commande ou la porte d'une armoire de commande, le cadre de fixation pour porte COG11A est disponible. Dans ce cas, le câble UKS22A est également nécessaire.