Raccordement au module de diagnostic CDM11A via le convertisseur de signaux USM21A

Pour les appareils avec module de diagnostic CDM11A, l'ingénierie est effectuée via le module de diagnostic.

La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie X32 de l'appareil peut être établie à l'aide du convertisseur de signaux USM21A.

Le raccordement s'effectue via l'interface X32 du module de diagnostic.

Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB 3.0 est également possible.

Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.

Composant

Référence

Convertisseur de signaux USM21A

Les câbles de liaison suivants sont compris dans la livraison.

  • Câble de liaison USB 2.0
    • USB type A / USB type B
    • Longueur : 1.5 m
  • Câble de liaison RJ10/RJ10 pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X32
    • Avec deux connecteurs RJ10
    • Longueur : 3 m

28231449

Câble de liaison RJ10/Sub-D9 pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X32

  • Avec connecteur RJ10
  • Avec Sub-D9, femelle
  • Longueur : 1.5 m

18123864

Module de diagnostic CDM11A

28265092