Mit MOVIKIT® ParallelMode
Gehen Sie zum Konfigurieren des Softwaremoduls im Parallelbetrieb (Verwenden des MOVIKIT® ParallelMode zum zusammengefassten Ansteuern und Auslesen mehrerer Geräte) wie folgt vor:
- Ein entsprechendes MOVISUITE®-Projekt wurde angelegt. Siehe dazu Beispielprojekt.
- Öffnen Sie die Konfiguration des MOVIKIT® ParallelMode.
- Konfigurieren Sie das MOVIKIT® ParallelMode.
- Öffnen Sie die Konfiguration des Master-Geräts (Gerät, das unterhalb des MOVIKIT® ParallelMode ganz links angeordnet ist).
- Wählen Sie im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Gerätefunktionen" > "Grundeinstellungen" im Abschnitt "Parallelbetrieb" sowie im Konfigurationsmenü "Geräte-Eigenschaften" > "Kommunikation" > "Modulbus" im Abschnitt "Grundeinstellungen" den Wert "Master".
- Öffnen Sie nacheinander die Konfiguration aller weiteren Geräte, die dem MOVIKIT® ParallelMode untergeordnet sind.
- Wählen Sie jeweils im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Gerätefunktionen" > "Grundeinstellungen" im Abschnitt "Parallelbetrieb" sowie im Konfigurationsmenü "Geräte-Eigenschaften" > "Kommunikation" > "Modulbus" im Abschnitt "Grundeinstellungen" den Wert "Slave".
- Konfigurieren Sie die Softwaremodule aller Geräte gemäß Auslegungsbericht (Betriebsart, Energiespeicher, Fehlerreaktion, ...). Berücksichtigen Sie dabei die zusätzlich wirkenden Ausgangskapazitäten der einzelnen Versorgungseinheiten und konfigurieren Sie den Parameter "Kapazität Applikation fest (A-Seite)" im Konfigurationsmenü "Energiespeicher" > "Energiespeicher" im Abschnitt "Energiespeicher" entsprechend der Angaben in folgender Tabelle.
Gerät | 2 x parallel | 3 x parallel | 4 x parallel |
|---|---|---|---|
MDP92A-0100-.. | 100 µF | nicht möglich | nicht möglich |
MDP92A-0250-.. | 350 µF | 700 µF | nicht möglich |
MDE90A-0200-.. | 100 µF + Netzversorgung | 200 µF + Netzversorgung | 300 µF + Netzversorgung |
MDE90A-0750-.. | 105 µF + Netzversorgung | 210 µF + Netzversorgung | 315 µF + Netzversorgung |
Die Änderungen an der Konfiguration werden nach dem Aktualisieren der Konfigurationsdaten wirksam. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung am Knoten oder im Kontextmenü des MOVI-C® CONTROLLER auf [Konfigurationsdaten aktualisieren]. Für das Aktualisieren der Konfigurationsdaten wird der MOVI-C® CONTROLLER angehalten und neu gestartet.