Prozessausgangsdaten

Folgende Tabellen zeigen die Prozessausgangsdaten von der übergeordneten Steuerung zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus.

HINWEIS

Negative Sollwerte sind nicht zulässig.

Wort

Bit

Funktion / Zusatzinformation

PA 1

Steuerwort

0

Freigabe

1

Reserviert für "Freigabe 2"

2

Reserviert

3

Reserviert

4

Reserviert

5

Reserviert

6

Reserviert

7

Start/Stopp

8

Fehler-Reset

9

Reserviert

10

  • "0": A-Seite regeln
  • "1": B-Seite regeln

(Nur für das Gerät MDE90A gültig)

11

Reserviert

12

  • "0": Keine Reaktion
  • "1": F26.1 im Gerät setzen

13

Reserviert für Reglersperre

14

Standby-Mode aktivieren

15

MOVIKIT® Handshake In

PA 2

Sollwert Ladezustand

  • Abhängig vom festgelegten Sollwert-Typ:
    • Absoluter Spannungswert [10-1 V]
    • Prozentualer Wert vom Arbeitsbereich [10-1 %]
    • Absoluter Energiewert [kWs]

PA 3

Reserviert

PA 4

Sollwert

maximale Ladeleistung

  • Abhängig vom festgelegten Sollwert-Typ:
    • Absoluter Strom [10-1 A]
    • Leistungslimit [101 W].

PA 5

Digitalausgänge

Die Digitalausgänge können ggf. durch MOVIKIT®-Betriebsarten gesperrt sein.

0

DO 00

1

DO 01

2

DO 02

3

DO 03 (Nur beim MDP92A verfügbar)

4

Relaisausgang

5

Reserviert

6

Reserviert

7

Reserviert

8

Reserviert

9

Reserviert

10

Reserviert

11

Reserviert

12

Reserviert

13

Reserviert

14

Reserviert

15

Reserviert

PA 6

Sollapplikationsmodus

Auswahl der Betriebsart:

  • 0 - Keine Betriebsart aktiviert
    Das Gerät verbleibt in Endstufensperre (FCB 51)
  • 500 - StateOfChargeControl
  • 501 - StateOfChargeControl mit aktivem Boostmodus
  • 510 - StorageDischarger
  • 511 - StorageDischarger: Entladen bis 0 V
  • 521 - DC Synchronisierung: Trennen
  • 522 - DC Synchronisierung: Synchronisieren und Zuschalten
  • 580 - Speicherloser Betrieb (Fallback)
  • 590 - Automatischer Betrieb (Automatic)
  • 591 - Automatischer Entlademodus

PA 7

Reserviert

PA 8

Reserviert