Fehler 110 MOVIKIT® – Kommunikation

Fehler: 110.64 (6E40hex | 28224dec)

Beschreibung: Fehler bei der Parameteranfrage

 

 

Ursache

Maßnahme

Interner Fehler

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Bei der Parameteranfrage des Controllers an den Umrichter wurde ein Fehler festgestellt.

Pürfen, ob der zu lesende/schreibende Parameter im Umrichter existiert.

Fehler: 110.65 (6E41hex | 28225dec)

Beschreibung: Fehler bei Antwort auf Parameteranfrage

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Antwort des Umrichters auf die Parameteranfrage des Controllers wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 110.66 (6E42hex | 28226dec)

Beschreibung: Fehlende Verknüpfung des logischen Geräts

 

 

Ursache

Maßnahme

An die Softwarefunktion wurde keine Referenz auf ein Gerät (logisches Gerät) übergeben.

Logisches Gerät an die Softwarefunktion übergeben.

Fehler: 110.164 (6EA4hex | 28324dec)

Beschreibung: Feldbusmonitor Timeout im Steuerbetrieb

 

 

Ursache

Maßnahme

Während dem Steuerbetrieb über den Feldbusmonitor ist ein Timeout aufgetreten.

Feldbusmonitor erneut öffnen und die eingestellte Timeout-Zeit im Feldbusmonitor erhöhen.

Fehler: 110.165 (6EA5hex | 28325dec)

Beschreibung: Fehler während der Feldbusmonitor Initialisierung

 

 

Ursache

Maßnahme

Während der Initialisierung der Feldbusmonitor Schnittstelle ist ein Fehler aufgetreten.

– Prüfen die den Fehlertext im Feldbusmonitor oder im Logbuch des IEC Editors.

– Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 110.224 (6EE0hex | 28384dec)

Beschreibung: Allgemeiner Parameterkanalfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine falsche Geräteinstanz wurde gewählt.

Für die Adressierung einer Doppelachse eines der Bits "Double axis left/right" wählen.

Interner Fehler bei Parameterzugriff.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 110.225 (6EE1hex | 28385dec)

Beschreibung: Ungültige Eingangsparameter bei Parameteranfrage

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein oder mehrere Eingangsparameter sind ungültig.

Prüfen, ob die Eingangsparameter innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.

Der vorgegebene Index oder Subindex ist 0 oder der Offset ist ungültig.

Prüfen, ob die Angaben von Index, Subindex und Offset zulässig sind.

Der vorgegebene Service ist ungültig.

Bits für den Lesedienst oder Schreibdienst korrekt setzen.

Fehler: 110.226 (6EE2hex | 28386dec)

Beschreibung: Ungültiger Wert

 

 

Ursache

Maßnahme

Der gewählte Wert ist ungültig.

Prüfen, ob der Eingabewert innerhalb des Wertebereichs des Parameters liegt.

Fehler: 110.227 (6EE3hex | 28387dec)

Beschreibung: Gerät nicht erreichbar

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine ungültige EtherCAT-Adresse wurde gewählt.

Prüfen, ob eine gültige EtherCAT-Adresse vorgegeben wird.

Ein falsches Gerät wurde gewählt.

Prüfen, ob die Anwahl der Bits für die Einzelachse oder Doppelachse über die Prozessdatenschnittstelle korrekt ist.

Fehler: 110.228 (6EE4hex | 28388dec)

Beschreibung: Ungültiger Gerätezustand

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Gerät befindet sich in einem Zustand, in dem keine Parameter gelesen oder geschrieben werden können.

Gerät in einen gültigen Zustand führen (z. B. Reglersperre).

Fehler: 110.229 (6EE5hex | 28389dec)

Beschreibung: Reboot noch aktiv

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Reboot-Vorgang kann nicht gestartet werden, da ein vorheriger Reboot-Vorgang noch nicht beendet ist.

Ende des Reboot-Vorgangs abwarten.