Fehler 62 STO-Ausgang

Fehler: 62.01 (3E01hex | 15873dec)

Beschreibung: Kurzschluss an den STO-Klemmen

 

 

Ursache

Maßnahme

Zwischen STO-Klemme und Masse wurde ein Kurzschluss festgestellt.

– Sicherstellen, dass an den STO-Klemmen keine externen Signale angeschlossen sind.

– Sicherstellen, dass die STO-Klemmen bei vorhandener Sicherheitsoption nicht beschaltet sind (z. B. Brückenstecker muss entfernt sein).

Fehler: 62.02 (3E02hex | 15874dec)

Beschreibung: Querschluss an den STO-Klemmen

 

 

Ursache

Maßnahme

Zwischen einer STO-Klemme und einer Fremdspannung wurde ein Querschluss festgestellt.

– Sicherstellen, dass an den STO-Klemmen keine externen Signale angeschlossen sind.

– Sicherstellen, dass die STO-Klemmen bei vorhandener Sicherheitsoption nicht beschaltet sind (z. B. Brückenstecker muss entfernt sein).

Fehler: 62.03 (3E03hex | 15875dec)

Beschreibung: STO-Schaltung Interner Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

In der STO-Schaltung des Geräts wurde ein Fehler festgestellt.

– Sicherstellen, dass an der Klemme STO keine externen Signale angeschlossen sind.

– Sicherstellen, dass die Klemme STO nicht beschaltet ist (z. B. Brückenstecker muss entfernt sein).

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 62.04 (3E04hex | 15876dec)

Beschreibung: Erweiterte Diagnose STO: Testintervall überschritten

 

 

Ursache

Maßnahme

Anwenderfehler: Der Parameter "Erweiterte Diagnose STO" ist auf "Test bei Abwahl und Zeitüberwachung" eingestellt. Dabei wurde der Test innerhalb von 8 Stunden nicht ausgeführt.

– Innerhalb von 8 Stunden die Antriebssicherheitsfunktion STO mindestens einmal aktivieren und deaktivieren.

– Wenn die Zeitüberwachung bei der Funktion "Erweiterte Diagnose STO" nicht erforderlich ist, die Funktion deaktivieren.

Fehler: 62.05 (3E05hex | 15877dec)

Beschreibung: Zu schnelles zyklisches Schalten

 

 

Ursache

Maßnahme

Wegen zu schnellem zyklischen Schalten können die Diagnosen nicht vollständig abgearbeitet werden.

– Applikation prüfen.

– Sicherstellen, dass die Sicherheitsteilfunktion STO mindestens einmal innerhalb von 60 Sekunden für 2.5 Sekunden aktiv oder inaktiv ist.

Fehler: 62.06 (3E06hex | 15878dec)

Beschreibung: STO-Ansteuerung interner Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Durch einen internen Test der STO-Ansteuerung wurde auf der Sicherheitskarte ein Fehler festgestellt.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 62.07 (3E07hex | 15879dec)

Beschreibung: Unterspannung DC-24-V bei Diagnose

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei einer Diagnose wurde eine Unterspannung der Versorgungsspannung DC 24 V festgestellt.

– Versorgungsspannung DC 24 V prüfen (zulässiger Spannungsbereich, Spannungseinbrüche).

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden oder Spannungsversorgung tauschen. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 62.93 (3E5Dhex | 15965dec)

Beschreibung: STO-Fehler bei Diagnose externer Watchdog

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Diagnose des externen Watchdog wurde ein Fehler im STO-Status festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Sicherstellen, dass an der Klemme X6 (STO) keine externen Signale angeschlossen sind.

– Sicherstellen, dass die Klemme X6 (STO) nicht beschaltet ist (z. B. Brückenstecker muss entfernt sein).

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Sicherheitskarte tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.