通过USB连接到操作面板CBG22A、CBG21A或CBG11A上
使用操作面板CBG22A、CBG21A、CBG11A时,可以通过该操作面板的USB接口进行工程设计。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
USB连接电缆,USB-A/USB 2.0 Mini-B,用于将操作面板CBG..连接到PC的USB接口上:
| 25643517 |
更多的信息
使用操作面板CBG22A、CBG21A、CBG11A时,可以通过该操作面板的USB接口进行工程设计。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
USB连接电缆,USB-A/USB 2.0 Mini-B,用于将操作面板CBG..连接到PC的USB接口上:
| 25643517 |