通讯接口EtherCAT®/CiA402
功率消耗
2 W
自动波特率识别
是,全双工
所支持的波特率
100 MBaud
连接
IN X30/X40和OUT X30/X41
连接技术
2 × RJ45
产品代码
6hex
应用程序配置文件
CiA402
制造商识别号
59hex
设备系列
MOVI-C®
应用协议
EtherCAT®、SdO、FoE
允许的导线类型
自类别5起,等级D,符合IEC 11801标准
最大导线长度
100 m