制动斩波器
单位 | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||
型号 | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 60 | ||||
制动斩波器的持续功率 | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 | 2.2 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||
连接触点X2 | – | |||||
单位 | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | |||||
型号 | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
最小制动电阻值R制动电阻最小 | Ω | 60 | ||||
制动斩波器的持续功率 | kW | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 | 2.2 |
制动斩波器的峰值功率 | kW | 150% × 制动斩波器的持续功率 × 0.9 | ||||
连接触点X2 | – | |||||