输入端

单位

MCX91A-...--2E1-4..

规格

0L

型号

0055

0070

0093

0110对于MCX91A-0110-2E1-4..必须使用电源扼流圈。

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

1 × AC 200 – 240

额定电流AC I电源

A

14.8

16

20

20.7

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

受控的整流块

是(预充电电路)

连接触点X1

插接头