使用CiA402配置文件进行运动控制
CiA402驱动配置文件提供运动控制所需的功能。它规范了不同驱动装置的通讯和行为。CiA402驱动配置文件通常尤其适用于通过带运动控制功能的外部PLC和EtherCAT®主站直接控制变频器。CiA402驱动配置文件提供各种标准化功能,如cyclic synchronous torque (CST)、cyclic synchronous velocity (CSV) 或cyclic synchronous position (CSP)。
变频器有带CiA402驱动配置文件的规格。该规格是一种设备款型。如果使用该规格,则不需要MOVI-C® CONTROLLER。在这种情况下,由PLC执行可由MOVIKIT®软件模块实现的功能。