故障51模拟处理

故障: 51.01 (3301hex | 13057dec)

说明:模拟量电流输入端的电流过小

 

反应:模拟量输入端 – 低于4 mA限值

原因

措施

模拟量输入端的输入电流低于4 mA。

– 检查接线。

– 检查模拟量输入端的参数设定。

故障: 51.02 (3302hex | 13058dec)

说明:电压切换/电流切换有误

 

反应:输出级锁定

原因

措施

用于在基本单元的电压输入端和电流输入端之间进行切换的硬件配置与模拟量输入端的参数设定不匹配。

– 检查电流/电压配置开关的位置

– 检查模拟量输入端的参数设定。