规格5

A | 俯视图 |
[1] | X1:电网和直流侧接头 |
[2] | X5:+24 V电源电压 |
[3] | X6:安全断路器 (STO) 的接头 |
|
|
B | 正视图 |
[4] | 4 ×箱体的PE接头 |
[5] | X33:CDM11A或CBG01A的接口 |
[6] | 带二维码的产品标签 |
[7] | S1/S2: EtherCAT®-ID开关 |
[8] | 状态LED指示灯 |
[9] | 存储模块 |
[10] | X23:模拟量输入端或模拟量输出端 |
[11] | X20:数字量输入端或数字量输出端 |
[12] | X22:无电位继电器触点 |
[13] | 信号线和控制线屏蔽板 |
[14] | MOVILINK® DDI的屏蔽板 |
[15] | X60:安全型数字量输入端或数字量输出端 |
[16] | S4:模拟量输入端mA/V转换 |
[17] | X30/X41 OUT:现场总线 |
[18] | X30/X40 IN:现场总线 |
|
|
C | 仰视图 |
[19] | X18:FS编码器连接 |
[20] | X16:MOVILINK® DDI连接 |
[21] | X10:电机制动控制系统和温度监控装置 |
[22] | X2:连接电机和制动电阻 |
[23] | EMC:变频器顶部的TN/TT网络的接触螺钉和右侧的另一个接触螺钉 |