无温度传感器的电机热保护

无温度传感器的电机热保护是一种变频器功能,可保护不带温度传感器(例如热敏电阻传感器、双金属温度开关)的电机热过载。其保护水平类似于热过载继电器的保护水平,其中已考虑到了冷却效果的降低(特别是在低转速时)。

  • 冷却条件不足和环境温度升高是无法预估的影响变量。
  • 在低转速范围内出现过载时,不排除会出现绕组温度升高的情况,这可能会损坏绕组或导致电机过早老化。
  • 在低温下,电机冷却能力更强。温度传感器只有在电机利用率升高时才会测量并触发超温。对于无传感器的电机热保护,不能提高电机利用率。

因此,不带温度传感器的电机热保护只是基本的保护,要实现全面的电机热保护,SEW-EURODRIVE建议使用温度传感器。