通过MOVI-C® CONTROLLER连接(作为紧凑式控制器)
MOVI‑C® CONTROLLER作为EtherCAT®/SBusPLUS主设备应用于下级变频器(EtherCAT®/SBusPLUS从设备)。通过基于EtherCAT®的快速系统总线SBusPLUS进行通讯。MOVI‑C® CONTROLLER通过工程设计接口X80与工程设计计算机相连。通过以太网进行通讯。
有关将工程设计计算机连接到MOVI-C® CONTROLLER的更多信息,请参阅相应MOVI-C® CONTROLLER的操作手册。
连接时,需要使用一根适用于工业环境的以太网连接电缆 (RJ45/RJ45)。
更多的信息