Função de corrente em parada

Com a função de corrente em parada, o motor é energizado mesmo quando o conversor não está ativado, permanecendo assim magnetizado e podendo ser mantido em diferentes temperaturas de operação, dependendo da configuração. Esta função é desativada quando o bloqueio dos estágios de saída (FCB 01) ou uma parada segura ativa (STO) está em vigor.