Partida em movimento

A função "Partida em movimento" determina a rotação e o sentido de rotação atuais do motor quando o conversor está ativado e inicia a frequência de saída para corresponder à do motor. A função protege o conversor contra irregularidades de sobrecorrente na ligação em motores em rotação. Mais informações podem ser encontradas no capítulo Modo de controle.