Introdução

O tempo de resposta tem um papel importante na concepção e execução de subfunções de segurança em sistemas e máquinas. Para adequar o tempo de resposta às exigências de uma subfunção de segurança, é necessário sempre considerar o sistema inteiro, desde o sensor (ou dispositivo de controle) até o atuador. Em combinação com o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A, os seguintes tempos são determinantes:

  • Tempo de resposta dos sensores conectados
  • Duração do ciclo de comunicação segura
  • Tempo de processamento (duração do ciclo) no controlador de segurança
  • Tempo de monitoramento de comunicação segura
  • Tempos de resposta internos do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A
  • Tempo de resposta dos atuadores (p. ex., conversor de frequência)

Estabelecer a sequência de respostas para cada subfunção de segurança em sua aplicação e determinar respectivamente o tempo de resposta máximo, observando as especificações relevantes do fabricante. Observar sobretudo os dados da documentação de segurança do controlador de segurança utilizado.

Informações sobre o tempo de resposta máximo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A podem ser encontradas no capítulo "Dados técnicos". Mais informações sobre a consideração dos tempos de resposta para a comunicação segura encontram-se na respectiva norma IEC 61784-3.