Montar resistência de frenagem sem chapa de base
Observar as seguintes informações:
- Usar os parafusos espaçadores incluídos no escopo de fornecimento para montagem.
- Os parafusos espaçadores devem garantir uma distância entre a resistência de frenagem e a placa de fixação.

[1] | Placa de fixação/superfície de montagem |
[2] | Resistência de frenagem |
[3] | Fios de conexão para resistência de frenagem |