Descrição da função
A subfunção de segurança SS1-r monitora a extensão do atraso do motor dentro dos limites especificados. Se a rotação do motor cair abaixo de um valor máximo especificado, a subfunção de segurança STO é ativada. Se a rotação limite for excedida, a subfunção de segurança STO é ativada sem a desaceleração da atuação do freio.
Se a subfunção de segurança SS1-r estiver ativada, o atraso de monitoramento (8706.9) parametrizado é inicialmente ativo. Durante o atraso de monitoração, a velocidade máxima (8707.1) parametrizada é monitorada. Em seguida, a monitoração da rampa de velocidade parametrizada é iniciada.
Se o parâmetro Monitoração da rampa for parametrizado para "linear", quando a Subfunção de segurança SS1-r tiver sido ativada, a monitoração da rampa de velocidade linear é iniciada na velocidade real atualmente detectada. A velocidade final da rampa de velocidade é a velocidade mínima parametrizada.
Se o parâmetro Monitoração da rampa for parametrizado para "Limite de retrocessos", depois que a subfunção de segurança SS1-r tiver sido ativada, a monitoração da rampa com limite de retrocessos começa na soma da velocidade real registrada atualmente mais a velocidade de deslocamento configurada. A velocidade final da rampa de velocidade é a velocidade mínima parametrizada ou, se for maior, a velocidade de offset parametrizada.
Se a velocidade limite da rampa de velocidade atingir a velocidade final, o estado final parametrizado (subfunção de segurança STO, SOS ou SLI) é ativado.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo", a função de acionamento FCB 13 Parada da aplicação será ativada no conversor quando a função do componente de segurança tiver sido ativada.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Não ativo", o conversor não será controlado.
Se o parâmetro Controle do conversor estiver ajustado para "Ativo com limitação", a rampa de parada do conversor é limitada aos seguintes valores:
- Valor mínimo do atraso SSx
- Valor máximo do tempo de retrocesso parametrizado