Variante 3: operação autônoma (sem conexão a comunicação segura)

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode ser configurado e operado sem comunicação segura (operação autônoma).

Considerar as seguintes condições para este modo de operação:

  • A parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é realizada através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  • A validação do sistema é suportada por um relatório de aceitação gerado na ferramenta de parametrização "Assist CS..".

Executar os seguintes passos para a colocação em operação:

  1. Parametrizar as subfunções de segurança na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  2. Colocação em operação de funções padrão.
  3. Mais informações podem ser obtidas no capítulo "Colocação em operação".
  4. A aceitação é suportada pela ferramenta de parametrização "Assist CS..".
  5. Antes da geração do protocolo de aceitação, você deve definir uma senha.